Værd at vide
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
Rundstik
SACC-E-MU-M8X0,5 - Møtrik
SACC-E-MU-M8X0,5
-
Møtrik
1504071
Møtrik, til gevind M8 x 0,5
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Møtrik
Forskruning
M8
Mål
Nøglebredde for kontramøtrik
10 mm
Gevindtype tilslutningsside
M8 x 0,5
Gevindstigning
0,5 mm
Materialeangivelser
Materiale (Møtrik)
CuZn/Ni
Varedata
Varenummer
1504071
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
ABQZBA
Produktnøgle
ABQZBA
GTIN
4017918833497
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,659 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,65 g
Toldtarifnummer
74153300
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Lead
(CAS-No.: 7439-92-1)
SCIP
fd163234-e26d-49ae-85b5-e161b2876601
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,056 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
M12-stik 8-polet
Rundstik 6-polet
M12-stik 3-polet
M12-stik 17-polet
Rundstik 4-polet
Rundstik 7-polet
Rundstik 12-polet
M12-stik
IDC-stik med lyntilslutning (IP65)
Rundstik 8-polet
Rundstik 3-polet
M12-stik 12-polet
M12-stik 4-polet
M12-stik 6-polet
Rundstik 5-polet
Produkthjælp