PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Industrielt Ethernet-modem til montering på DIN-skinne. Til opkaldsdrift i Europa, USA og Canada. Ethernet-grænseflade, galvanisk 3-vejsadskillelse, forsyningsspænding 24 V DC
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Modem |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // PSTN // Ethernet |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Nettype | Fastnet |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsspænding datagrænseflader | 1500 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC ±5 % (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) |
| Strømforbrug typisk | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Stand-By) | |
| Funktion | |
| Management | Web Based Management, SNMP eller Factory Manager Software FL SWT |
| Forsyning | |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | Ja |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Datastrømkontrol/protokoller | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Data: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Seriel overførselsrate | 300 Bd ... 56 kBd |
| Tilslutningstype | RJ12, 6-polet |
| Valgproces | Merfrekvens-/impulsvalg kan konfigureres over software |
| Fejlkorrektur | V.42 (LAP-M eller MNP 2 til 4) |
| Datakomprimering | V.42 til (gennemløb 4:1), MNP 5 (gennemløb 2:1) |
| Akustisk signalisering | Integreret Piezo (under valgproces) |
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Materiale (Huse) | PA V0 |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g i alle retninger |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| : Lagring: 30g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (efter UL) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | Testsværhedsgrad 3 |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2313300 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC412 |
| Produktnøgle | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 336,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 290,4 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2707437
Dine fordele
Call back-funktion
Indstillelig, selektiv opkaldsmodtagelse
Integreret overspændingsbeskyttelse for en høj oppetid
Forbindelsesopbygning med kodeordsbeskyttelse
Galvanisk adskillelse af høj kvalitet
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre