CLOUD CLIENT 2002T-WLAN - Router
1234360

Industriel VPN-gateway til mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation over WLAN-Client 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-ports switch, antennetilslutninger: 2 RSMA WLAN, 4 DI, 2 DO

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Virtuel fast kredsløb til tilslutning af netværk via mobiltelefonnettet
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilslutninger
Energisparemodus, der kan kobles
Integreret logbog
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Fire digitale indgange
To digitale udgange

Ofte stillede spørgsmål


Varen er forældet. Hvad kan jeg anvende som alternativ?

Som alternativ kan der anvendes følgende varer: TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN, varenummer 1234353, eller TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN, varenummer 1234354. Vær opmærksom på, at de tekniske egenskaber for de alternative varer er en smule anderledes.



Se FAQ