MSDBV 2,5 YE - Mini-gennemgangsklemme
3073160

Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 4, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 15, farve: gul

Produktdetaljer









Dine fordele

Til montering på bæreskinne NS15 ...
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer