MSBV 2,5-NS 35 - Mini-gennemgangsklemme
3249088

Mini-gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til montering på bæreskinne NS 35 ...
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne