MSB 2,5-M - Mini-gennemgangsklemme
3244067

Mini-gennemgangsklemme, Montage i forbindelse med flange- eller låseklinkeklemmer, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: andre, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne