MP 16X1,5-RZ BU
-
Mikrogennemgangsklemme
3248384
Mikrogennemgangsklemme, internt brokoblet, med låsetapper til fastgørelse, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, antal tilslutninger: 16, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: Direkte montering med låseklinke, farve: blå
Produktdetaljer
| Antal tilslutninger | 16 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Antal tilslutninger pr. etage | 16 |
| Mærketværsnit | 1,5 mm² |
| Dimensioneringstværsnit AWG | 14 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm ... 10 mm |
| Prøvedorn | A1 / B1 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Mærkestrøm | 17,5 A |
| Maks. belastningsstrøm | 17,5 A |
| Mærkespænding | 500 V |
| Tilslutningstværsnit direkte stikbare | |
| Ledertværsnit stiv | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit ufleksibelt [AWG] | 24 ... 16 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Bredde | 35,7 mm |
| Højde | 22,1 mm |
| Borehulsafstand | 29,3 mm |
| Printkorthul | 3,5 mm |
| Pladetykkelse | 0,6 mm ... 1,5 mm |
| Farve | blå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Korttidsstrømsikkerhed 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Tekniske data | |
| Borehulsafstand | 29,3 mm |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | Ledende montageplade |
| Testkraft beregnet værdi | 1 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 1,5 mm² / 0,4 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Ældning | |
| Temperaturcykluser | 192 |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Svingninger/bredbåndsstøj | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Levetidstest kategori 2, ved drejestellet |
| Frekvens | f1 = 5 Hz til f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Testvarighed pr. akse | 5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Resultat | Test bestået |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Chokform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Chokvarighed | 18 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat | Test bestået |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Monteringstype | Direkte montering med låseklinke |
| Varenummer | 3248384 |
| Pakningsenhed | 20 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 20 Stk. |
| Salgsnøgle | BE2269 |
| Produktnøgle | BE2269 |
| GTIN | 4055626309835 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 99,99 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,99 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre