MTTB 1,5 BU - Mikroklemme
3000926

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Mikroklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Modulbredde på bare 4,2 mm
Montagefod, der passer til bæreskinner NS 15 og NS 35
Mærketværsnit på 1,5 mm²
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Mange mærkningsmuligheder
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Kan brokobles i begge etager