MTTB 1,5 - Mikroklemme
1414129

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Mikroklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. og 2. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Mærketværsnit på 1,5 mm²
Montagefod, der passer til bæreskinner NS 15 og NS 35
Modulbredde på bare 4,2 mm
Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
Mange mærkningsmuligheder
Kan brokobles i begge etager