PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - Meldesystem
2313520

SMS-fjernkontrol- og meddelelsessystem til montering på EN-bæreskinne. Installationsindbygningsmodul iht. DIN 43880. 6 analoge eller digitale konfig. indgange og 4 relæudgange. Forsyningsspænding 24 V DC. Leveringsomfang: SMS-relæ, antenne, software, RS232-kabel.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Dine fordele

RS-232-konfigurationsgrænseflade
GSM-mobiltelefonnet: 850, 900, 1800 og 1900 MHz
Kobling af udgange i en defineret tid
Meddelelse pr. SMS ved statusændring ved indgang
SMS-tilstandsregistrering af alle ind- og udgange
SMS-relæ til fjernstyring af udgange
Maks. 5 modtagere pr. SMS-meddelelse
Integreret telefonbog til op til 50 opkaldsnumre
Installationsindbygningsmodul efter DIN 43880
Alarmering ved spændingssvigt pr. SMS
Beskyttelse af kodeord
Kan anvendes i hele verden
Medfølgende konfigurationssoftware og programmeringskabel
Enkel konfiguration på pc uden programmeringskendskab