PKE 9X20
-
Mærkeskilteark
0803980
Mærkeskilteark, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: indføring, kabeldiameter: > 10 mm, Antal mærkeskilte: 20
Produktdetaljer
| Generelt | kan mærkes med CMS-system |
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 20 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 4 |
| Bredde | 20 mm |
| Dybde | 0,7 mm |
| Længde | 9 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Materiale | ABS-PC |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale basiselement | ABS-PC |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Udvendig kabeldiameter | > 10,00 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 120 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | indføring |
| Varenummer | 0803980 |
| Pakningsenhed | 12 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 12 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2313 |
| Produktnøgle | BG2313 |
| GTIN | 4017918007874 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,517 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,517 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre