LS-WMTB-V4A (D30)
-
Kabelmærkeskilte
0831521
Kabelmærkeskilte, Skilte i rustfrit stål, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, diameter: 30 mm, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 13 mm, tekstfeltets bredde: 26 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Konstruktion | rund |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 20 |
| Mærkningsteknologi | Direkte lasermærkning |
| Dybde | 0,5 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 26 mm |
| Tekstfeltets højde | 13 mm |
| Farve | sølvfarvet |
| Materiale basiselement | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
| Udvendig kabeldiameter | > 2,90 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -80 °C ... 350 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturlagring | |
| Testspecifikation | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Test Bb |
| Varighed | 240 h |
| Prøvningstemperatur | 350 °C |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 336 h |
| Højtryksrenser-test | |
| Testspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Vandbeskyttelsesniveau | IP X9K |
| Monteringstype | Kabelbindermontering |
| Varenummer | 0831521 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | BG231D |
| Produktnøgle | BG231D |
| GTIN | 4046356925310 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 100,84 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 100,84 g |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
Kompatible produkter
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplade 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Holdeplade 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magasin 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelbinder 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
-
TOPMARK LASER - Lasermarkør 0831831
-
TOPMARK LASER DK DK - Lasermarkør 0803288
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kabelbinder 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kabelbinder 3240737
Dine fordele
Kabelmærkning i rustfrit stål til kabelbindermontage
Permanent mærkning, der er nem at vedligeholde og samtidig opfylder høje hygiejnekrav
God bestandighed over for korrosion, syrer og temperaturer
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 2,9 mm
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre