LS-WMTB-AL (D30)
-
Kabelmærkeskilte
0831505
Kabelmærkeskilte, Aluminiumsskilt, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 2,9 mm, diameter: 30 mm, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 13 mm, tekstfeltets bredde: 26 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Konstruktion | rund |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 20 |
| Mærkningsteknologi | Direkte lasermærkning |
| Dybde | 0,8 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 26 mm |
| Tekstfeltets højde | 13 mm |
| Farve | aluminiumsfarvet |
| Materiale basiselement | Aluminium |
| Materialeindhold | silikone-, halogen- og cadmiumfri |
| Udvendig kabeldiameter | > 2,90 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 225 °C (Ved temperaturer over 80 °C indtræder der muligvis en let ændring af materialeoverfladen) |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Højtryksrenser-test | |
| Testspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Vandbeskyttelsesniveau | IP X9K |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | Kabelbindermontering |
| Varenummer | 0831505 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 5 Stk. |
| Salgsnøgle | BG231D |
| Produktnøgle | BG231D |
| GTIN | 4046356925099 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 77,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 77,3 g |
| Toldtarifnummer | 76169990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplade 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Holdeplade 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magasin 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelbinder 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
-
TOPMARK LASER - Lasermarkør 0831831
-
TOPMARK LASER DK DK - Lasermarkør 0803288
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
Dine fordele
Kabelmærkning, aluminium, til kabelbindermontage
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 2,9 mm
Mærkning af metal, med høj styrke og lav vægt
Øget holdbarhed med dekorativt anodiseret overflade
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre