cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 45 A | 20 - 6 | ||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
Kontaktindsats, Produktfamilie: VARIOCON, konstruktion: VC4, farve: lysegrå, poltal: 7, ledertværsnit min.: 0,5 mm2, ledertværsnit maks.: 16 mm2, isolationsmærkespænding: 690, mærkestrøm: 70 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, Stikkene må kun betjenes i spændingsløs tilstand.
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 45 A | 20 - 6 | ||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||