HC-M-08-MOD-BU
-
Kontaktindsatsmodul
1605003
HEAVYCON-kontaktindsatsmodul, bøsningsdel, 8-polet, crimptilslutning
Produktdetaljer
| Generelt | Til HEAVYCON-huse typerække B6 - B48, hængslet holderamme HC-M-MHR... nødvendig, crimpkontakter CK2,5-ED... (crimpkontakter medfølger ikke) |
| Monteringsvejledning | Hushøjde ≥ 52 mm. Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
| Typerække | HC-M-08 |
| Anvendelse | Effekt |
| Poltal | 8 |
| Stikudformning | 8 |
| Kontaktnummerering | 1 - 8 |
| Antal modulpladser | 1 |
| Kontakttype | drejet |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningsteknik | Crimptilslutning |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Tilslutningstværsnit AWG | 20 ... 12 |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 7,5 mm |
| Målskitse |
|
| Bredde | 34,2 mm |
| Højde | 35,8 mm |
| Længde | 14,6 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Minimal højde på hus | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 2,5 mm |
| Driftsspænding (III/3) | 400 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Mærkestrøm | 16 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Ag (alternativt Au) |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1605003 |
| Pakningsenhed | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ACB |
| Produktnøgle | AF7ACB |
| GTIN | 4017918893323 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 11,095 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 9,62 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663640
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1663653
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663666
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663679
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663682
-
CK2,5-ED-3,00BU AG - Crimpkontakt 1663695
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663705
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1273607
-
CK2,5-ED-3,00F AG - Crimpkontakt 1273606
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1273604
-
CK2,5-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1585647
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Crimpkontakt 1674859
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674833
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674820
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674862
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Crimpkontakt 1674846
-
CK2,5-ED-0,37F AU - Crimpkontakt 1273567
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimpkontakt 1273564
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimpkontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimpkontakt 1271375
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimpkontakt 1271376
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimpkontakt 1271372
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptang 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demonteringsværktøj 1072067
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre