Kontaktindsats, Kontaktindsats, inkl. 4 stk. fastgørelsesskruer
HC-COM- 4/2-ESTC
-
Kontaktindsats
1408504
Kontaktindsats, poltal: 4+2+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, Stift, Crimptilslutning, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt/signal, Kun egnet til kunststofhuse
Produktdetaljer
| Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
| Generelt | Til crimpkontakter CK4,0-ED..(effektkreds), CK1,6-ED... (styrekreds) |
| Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
| Typerække | HC-COM |
| Anvendelse | Effekt/signal |
| Konstruktion | COM |
| Poltal | 6 |
| Stikudformning | 4+2+PE |
| Kontaktnummerering | 1 - 4 (Effektkontakter) |
| 11 - 12 (Styrekontakter) | |
| Antal effektkontakter | 4 |
| Antal styrekontakter | 2 |
| Kontakttype | drejet |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 25,6 mm |
| Højde | 48,05 mm |
| Længde | 45 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningsteknik | Crimptilslutning (Signalkontakter) |
| Crimptilslutning (Effektkontakter) | |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styrekontakter) |
| 1,5 mm² ... 6 mm² (Effektkontakter) | |
| Tilslutningstværsnit AWG | 16 ... 10 (Effektkontakter) |
| 26 ... 14 (Styrekontakter) | |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 9 mm (Effekt 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Effekt 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (Signal ) | |
| 6 mm (Signal 2,5 mm²) | |
| Driftsspænding (III/3) | 250 V (Styrekontakter) |
| 400 V (Effektkontakter fase-jord) | |
| 690 V (Effektkontakter fase-fase) | |
| Isolationsmærkespænding effektkontakter | 400/690 V |
| 250 | |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (Effektkontakter fase-fase) |
| 4 kV (Styrekontakter) | |
| Mærkestrøm | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Styrekontakter) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning Profilpakning | NBR |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Ag (alternativt Au) |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale kontaktoverflade, effektkontakt | Ag |
| Materiale kontaktoverflade, styrekontakt | Ag (alternativt Au) |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
| Varenummer | 1408504 |
| Pakningsenhed | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 2 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ABH |
| Produktnøgle | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618212 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 21,63 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 21 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-No.: Ikke relevant) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
Kompatible produkter
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Crimpkontakt 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Crimpkontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpkontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpkontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpkontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpkontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpkontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpkontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Crimpkontakt 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Crimpkontakt 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Crimpkontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Crimpkontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Crimpkontakt 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Kontaktindsats 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Monteringsværktøj 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demonteringsværktøj 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demonteringsværktøj 1072064
Dine fordele
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre