CAC-MSTBC1808858/D
-
Konfektionerede printkortstik
1084557
Konfektionerede printkortstik / Forbindelsesledning med 2 printkortstik, mærkestrøm: 12 A, kabellængde: Fri indtastning (0,1 - 3,0 m), Hoved 1: 6-polet , deling: 5,08 mm , Farve: sort, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 16 AWG, sort, Hoved 2: 6-polet, deling: 5,08 mm , Farve: sort, Kabeltype:Enkeltstreng, PVC, 14 AWG, sort, Enkeltstreng, PVC, 16 AWG, sort
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Godkendelse iht. UL-standarden "Wiring Harness Traceability Program"