UTTB 2,5-BE - Etageklemme
3046744

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Etageklemme, til indbygning af valgfrie komponenter, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Modulbredde på bare 5,2 mm