M17-7EPSA8A9004S - Koblingsstik
1550185

M17, Koblingsstik, anvendelse: Data (uskærmet), signaler, effekt, serie: M17 PRO, lige, skærmet: ja, Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 8,5 mm ... 12,3 mm, kodning: Type 2 (i henhold til IEC 61076-2-117)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

ONECLICK-lynaflåsning med optisk, haptisk og akustisk entydig låseposition
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser

Ofte stillede spørgsmål


Hvad er fordelene ved standardiserede tilslutningsstik?

Forsyningssikkerheden på grund af global tilgængelighed er betydeligt højere med standardiserede tilslutningsstik end med proprietære løsninger. Problemet med en forsyningskæde med én kilde undgås. Standardisering giver desuden retningslinjer for pro... Se mere

Forsyningssikkerheden på grund af global tilgængelighed er betydeligt højere med standardiserede tilslutningsstik end med proprietære løsninger. Problemet med en forsyningskæde med én kilde undgås. Standardisering giver desuden retningslinjer for produkternes mekaniske og elektriske ydeevne og giver dermed producenter og brugere yderligere sikkerhed.

Se mindre

Til hvilke applikationer er M17-hybridstikket velegnet?

M17 PRO-hybridstikket er en 3-i-1-løsning til samtidig signal-, data- og effektoverførsel i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, kombinerer M17 PRO HYBRID forde... Se mere

M17 PRO-hybridstikket er en 3-i-1-løsning til samtidig signal-, data- og effektoverførsel i intelligente feltkomponenter. Uanset om det drejer sig om lavspændingsmotorer, cobots, transportteknologi eller intralogistik, kombinerer M17 PRO HYBRID fordelene ved en kompakt tilslutningsløsning med en høj kontaktpakningstæthed og strømoverførsel op til 16 A.

Se mindre

Hvad er ONECLICK-lynaflåsningen?

ONECLICK-lynaflåsningen giver brugerne tredobbelt feedback, når tilslutningsstikparret er sikkert låst under enhedstilslutning og systemkabelføring. Markeringerne, den enkle "klik"-lyd og den klare fornemmelse sikrer, at tilslutningsstikkene forbinde... Se mere

ONECLICK-lynaflåsningen giver brugerne tredobbelt feedback, når tilslutningsstikparret er sikkert låst under enhedstilslutning og systemkabelføring. Markeringerne, den enkle "klik"-lyd og den klare fornemmelse sikrer, at tilslutningsstikkene forbindes vibrationssikkert i enhver monteringsposition.

Se mindre

Hvilke husvarianter findes der til M17 PRO HYBRID?

Ud over de velkendte husdesigns fra M17 PRO-serien findes der en ny flangestørrelse til M17 PRO HYBRID. Den nye flangedimension på 21,6 x 21,6 mm fås til både lige og vinklede, drejelige apparatstik. Med en samlet modulhøjde på kun 30 mm for de vinkl... Se mere

Ud over de velkendte husdesigns fra M17 PRO-serien findes der en ny flangestørrelse til M17 PRO HYBRID. Den nye flangedimension på 21,6 x 21,6 mm fås til både lige og vinklede, drejelige apparatstik. Med en samlet modulhøjde på kun 30 mm for de vinklede versioner er dette den mest kompakte løsning til ledningsføring af enheder på markedet.

Se mindre

Hvad er M17 PRO-hybridstikkets strømværdi, og hvilke protokoller understøtter det?

M17 PRO-hybridstikket har en strømværdi på mindst 14 A. Tilslutningsstikket understøtter Hiperface DSL-protokollen (~10Mbit/s).... Se mere

M17 PRO-hybridstikket har en strømværdi på mindst 14 A. Tilslutningsstikket understøtter Hiperface DSL-protokollen (~10Mbit/s).

Se mindre

Hvilke EMC-beskyttelsesforanstaltninger er integreret i M17 PRO HYBRID?

M17 PRO-hybridstikket giver en enkel og pålidelig 360°-skærmtilslutning.... Se mere

M17 PRO-hybridstikket giver en enkel og pålidelig 360°-skærmtilslutning.

Se mindre

Hvorfor er der kontaktindsatser i forskellige farver?

Farvemærkningen gør det muligt for brugeren straks at skelne mellem varianterne 50 V og 630 V. Ekstra kodestænger i pin-belægningen forhindrer fejltilslutning under anlægskabling og giver ekstra sikkerhed.... Se mere

Farvemærkningen gør det muligt for brugeren straks at skelne mellem varianterne 50 V og 630 V. Ekstra kodestænger i pin-belægningen forhindrer fejltilslutning under anlægskabling og giver ekstra sikkerhed.

Se mindre


Se FAQ