PP-H 6/ 4 - Stik
3061596

Stik, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Rigelige mærkningsmuligheder
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Testet til jernbaneanvendelse