PIK 4-PE/L/L
-
Installationsjordklemme
2714022
Installationsjordklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 32 A, Skruetilslutning, 1. etagetilslutning venstre og 3. etage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Jordklemme |
| Antal tilslutninger | 5 |
| Antal rækker | 3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Beskyttelseslederfod | Ja |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| 1. etagetilslutning venstre og 3. etage | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Bemærk | Vær opmærksom på bæreskinnernes strømværdi. |
| Tilspændingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Mærkestrøm | 32 A |
| Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 4 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 400 V (Fase/fase) |
| 250 V (Fase/PE) | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Endepladebredde | 1,5 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Ja |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 2714022 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | BE1253 |
| Produktnøgle | BE1253 |
| GTIN | 4017918061272 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,84 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,84 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
ISSBI 10- 6 - Bro 0301505
-
FBI 100- 6 - Fast bro 0201650
-
FBI 10- 6 - Fast bro 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast bro 0201867
-
D-PIK 4 - Endeplade 2714080
-
ATP-PIK - Skilleplade 2714145
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Mærkeark 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6 CUS - Mærkestrimmel flad 0825027
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824646
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810876
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre