IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - Motorstyringer
2731830

Elektromekanisk motorstyring til reverserbar drift til INTERBUS; lyslederteknik med 2 MBaud, indgange (24 V DC), integreret motorværn (220 V AC til 440 V AC, maksimalt 8 A), sensortilslutning over 5-polede M12 bøsninger, robust metalhus, kapslingsklasse IP67

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Robust metalhus
Nødbetjening på modulet eller via eksterne betjeningselementer
Omfangsrige diagnosefunktioner inkl. motorstrømsovervågning
M12 stik til digitale indgange
Ruggedline-stik til INTERBUS med fiberoptik og forsyningsspænding
COMBICON-stik til motorudgang