Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme får du et indgangsmodul med 8 kanaler med tre lineære modstandsområder til modstandstemperatursensorer. Klemmen understøtter alle gængse platinsensorer iht. DIN EN 60751 og SAMA samt nikkelsensorer iht. DIN 43760. Desuden understøttes sensorerne Cu10, Cu50, Cu53 samt KTY81 og KTY84. Kommunikationen kan foregå enten via parameterkanal (PCP, alle otte målekanaler) eller via procesdataord (altid fire kanaler i Multiplex-proces).
IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC
-
Temperaturmodul
2897402
Inline, Temperaturklemme, Analoge RTD-indgange: 8 (til modstandstemperatursensorer), tilslutningsteknik: 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
ABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDADNV
Godkendelses-ID: TAA00002CUcULus Listed
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Tilslutning af 8 RTD-temperatursensorer og lineære modstande i 4-lederteknik
Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY efter DIN og SAMA
Høj præcision og høj støjimmunitet
Temperaturstabilitet
Temperatur- og modstandsmåling med meget høj opløsning
Modstandsværdier kan forudindstilles separat over parametreringsbits
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Parametrering af følsomhed for registrering af ledningsbrud (fra Firmware 1.10)
Ekstra præsentation i float-format i henhold til IEEE 754
Channel-Scout-funktionalitet til optisk kanalmærkning under idriftsættelsen