Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme kan du registrere signaler fra gængse termofølere. Modulet understøtter 13 forskellige termoelementtyper iht. DIN EN 60584-1 og DIN 43710 samt en lineær spændingsindgang på -15 mV til +85 mV. Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Temperaturmodul
2701216
Inline, Temperaturklemme, Analoge UTH-indgange: 2 (Termoelementer eller lineær spænding), tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
2 differensindgange til termoelementer eller lineær spænding
1 indgang til en ekstern referenceføler Pt 1000 eller Ni 1000
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
Absolut- og differenstemperaturmåling (kan parametreres)
Pt 1000 i nærheden af termoelementindgangenes tilslutningsklemmer til intern bestemmelse af temperaturen ved sammenligningsstederne
Fremstilling af måleværdierne mulig i tre forskellige formater
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Lakerede printkort