Inline-klemmer med suffikset "2 MBD" i varebetegnelsen fungerer med en overførselshastighed på 2 Mbit/s. Disse klemmer er udgået eller er ikke længere i sortimentet. Hvis du har brug for denne overførselshastighed, bedes du kontakte din lokale Phoenix Contact-repræsentant. Hvis du kan arbejde med en overførselshastighed på 500 kbit/s, skal du vælge den tilsvarende variant uden suffikset "2MBD" i varebetegnelsen som erstatning. Vær opmærksom på, at der kun må bruges en standardiseret overførselshastighed inden for en inline-station.
IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC
-
Analogt modul
2878735
Inline, Strain gauge-registreringsklemme, transmissionshastighed i lokalbussen: 2 Mbit/s, 2 hurtige indgange, 4-, 6-ledertilslutningsteknik, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 136 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 2 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 03 |
| ID-kode (dez) | 223 |
| Længdekode (dez) | 03 |
| Procesdatakanal | 48 Bit |
| Indgangsadresserum | 6 Byte |
| Udgangsadresserum | 6 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 2 Byte |
| Registerlængde (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 15 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Analog | |
| Beskivelse af indgangen | Indgangskanaler for udvidelsesmålestrimler |
| Antal indgange | 2 |
| Tilslutningsteknik | 6- eller 4-ledere, parvist snoet, skærmet ledning |
| Brodifference Ud | Måleområde fastlagt gennem valg af mærkeværdi og brospænding |
| Brospænding U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Måleværdifremstilling | 15 bit + fortegn |
| Mærkeværdier | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analog | |
| Beskrivelse af udgangen | Spændingsudgang |
| Antal udgange | 2 |
| Impendans | > 58,3 Ω (Typisk. Pålidelig fællesmodstand for DMS) |
| Udgangsspænding | 5 V |
| 3,3 V | |
| Udgangsstrøm | typ. 55 mA (Ved UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (Ved UV = 5 V) | |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Leveringsomfang | inkl. Inline-stik og mærkningsfelter |
| Driftstype | Procesdatadrift med 3 ord, PCP med 1 ord |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| 2 hurtige indgange | |
| 4-, 6-ledertilslutningsteknik | |
| Diagnose-meddelelser | Spændingsforsyningens udfald ved UANA Fejlmeddelelse i procesdataene |
| Logikspændingens udfald eller underskridelse UL Periferifejlmeddelelse ved busterminalen | |
| Periferifejl Fejlmeddelelse i procesdataene | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,25 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 110 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 32 mA (Med maksimal belastning 58,3 Ω ved UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (Uden DMS) | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Logik / analog periferi (digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord / analog periferi (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Logik / funktionsjord (isolationsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2878735 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI144 |
| Produktnøgle | DRI144 |
| GTIN | 4017918996437 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 226,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 190 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | d61a25cb-640e-46a5-86e1-3d383d564322 |
Kompatible produkter
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skærmstik 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
SKS 8 - Skærmklemme 3240210
-
AB/SKS - Montagebuk 3240224
-
AB-SK/E - Montagebuk 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
-
SK 8 - Skærmklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Skærmklemme 1019443
Dine fordele
2 hurtige indgange til DMS
Tilslutningsmulighed for modstandsbroer med både 6- og 4-lederteknik
Spændingsforsyning til sensorerne fra modulet, ekstern forsyning er ikke nødvendig
Kommunikation med styresystem valgfrit over procesdata eller parameterkanal (PCP)
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Bussynkron procesdata-opdatering
Diagnose- og statusvisninger
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre