IB IL RS 232-PAC - Kommunikationsmodul
2861357

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Kommunikationsmodul, Seriel dataoverførsel; Kommunikation via PCP; grænseflade: RS-232: 1; Overførselshastighed: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

En seriel ind- og udgangskanal i RS-232-udgave
Understøtter forskellige protokoller
Transmissionshastighed kan indstilles op til 38400 bit/s
Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
4 kByte modtage- og 1 kByte sendebuffer
Parametrering og dataudveksling via PCP