Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Effektmåleklemmen er beregnet til analyse af vekselstrømnet. Du kan f. eks. anvende den i distributionsanlæg til måling af strøm, spænding og effekt samt til registrering af forvrængninger og oversvingninger. Du kan anvende effektmåleklemmen i fem driftstyper. I driftstypen "Grundlæggende måleværdier" registrerer klemmen netstørrelserne på de 3-fasede vekselstrømsnet. Netstørrelser er fasestrømme, nullederstrøm, fase- og faselederspændinger, virke-, blind- og skineffekter samt effektfaktorer for faser, energiflowretninger og frekvensen. De målte og beregnede størrelser bliver beregnet i overensstemmelse med DIN 40110 del 1 og 2 (ikke-sinusformede størrelser). I driftstypen "aftastningsmåleværdier" registrerer klemmen momentværdierne (aftastningsværdierne) for et målesignal. Denne målemodus anvendes til analyse af målesignalets kurveform. I driftstypen "varmestrømmåleværdier" overvåger klemmen antivalensen. Her måles fasestrømme og -spændinger for at registrere fejl på et tidligt tidspunkt. I driftstyperne "1-faset eller 3-faset synkronisering" registrerer klemmen måleværdier, som kan anvendes til regulering af en generators spænding, omdrejningstal og fasevinkel, så det er muligt at tilslutte den til elnettet.
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
Funktionsmodul
2700965
INLINE-effektmåleklemme til direkte måling af AC-strømme op til 5 A, inklusive nullederstrøm og fasespændinger op til 400 V AC (fase/nulleder) eller 690 V AC (fase/fase) komplet med tilbehør (stik og mærkningsfelter)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 0C |
| ID-kode (dez) | 220 |
| Længdekode (dez) | 12 |
| Procesdatakanal | 192 Bit |
| Indgangsadresserum | 24 Byte |
| Udgangsadresserum | 24 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 4 Byte |
| Registerlængde (bus) | 28 Byte |
| Fieldbus-datatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 29 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Målekategori | CAT III 300 V / CAT II 400 V i henhold til DIN EN 61010-1 og DIN EN 61010-2-030 |
| Måling: Strøm | |
| Betegnelse indgang | Måleindgang strøm |
| Beskivelse af indgangen | Registrering af strømme I1 ... I3 og IN, op til 6 A AC, kan tilsluttes direkte |
| Antal indgange | 4 |
| Måleområde | 0 A AC ... 6 A AC |
| 0 A AC ... 1,2 A AC | |
| Mærkestrøm IN | 5 A AC |
| 1 A AC | |
| Mærkestrømområde | 0 A AC ... 5 A AC |
| 0 A AC ... 1 A AC | |
| Belastning | typ. 10 mΩ |
| Overbelastning | 1,4-gange vedvarende; 150 A til 10 ms |
| Tolerance, relativ | 0,25 % (Af mærkeværdien) |
| Aftastningshyppighed | 3200 samples/s |
| Ledningslængde | Den maksimale kabellængde er begrænset af ledertværsnittet og strømtransformeren. Ledertværsnit: maks. 1,5 mm². Overhold denne maksimale værdi, også selvom strømtransformeren tillader større ledertværsnit til sekundærkredsen. Med et tværsnit på 1,5 mm² er der mulighed for længere kabellængder end med mindre tværsnit. Den faktiske kabellængde afhænger også af den fejl, du tolererer. Vælg derfor kabellængden med omtanke. Se "Valg af den optimale strømtransformer, eksempel 2" og "Kabellængder for strømtransformere" i UM-brugerhåndbogen EN IB IL PM 3P/N/EF-PAC. |
| Måling: spænding | |
| Betegnelse indgang | Måleindgang spænding |
| Beskivelse af indgangen | Registrering af fasespændinger U1 ... U3, til fasespændinger op til 690 V AC (fase/fase), kan tilsluttes direkte |
| Antal indgange | 3 |
| Måleområde | 0 V AC ... 440 V AC (Leder-nulleder, ikke sammenkoblet) |
| 0 V AC ... 760 V AC (Leder-leder, kædeforbundet) | |
| Mærkespændingsområde | 0 V AC ... 400 V AC (Leder-nulleder, ikke sammenkoblet) |
| 0 V AC ... 690 V AC (Leder-leder, kædeforbundet) | |
| Spænding (N-G) | maks. 45 V |
| Netfrekvens | 20 Hz ... 100 Hz |
| Overbelastning | 1,2 gange mærkeværdi |
| Tolerance, relativ | 0,25 % (Af mærkeværdien) |
| Tolerance, relativ | 3200 samples/s |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Driftstype | Procesdatadrift med 12 ord, PCP med 2 ord |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnose-meddelelser | To faser ombyttet Periferifejlmeddelelse |
| En fase ikke tilsluttet eller ledningsbrud på fase Periferifejlmeddelelse | |
| Målekredsløb defekt Periferifejlmeddelelse | |
| Værdiområde for omregningsfaktorerne overskredet Periferifejlmeddelelse | |
| Værdiområde for andre indstillinger overskredet Periferifejlmeddelelse | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III (op til 300 V), II (op til 400 V) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,7 W |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | typ. 130 mA |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 2g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Kapslingsklasse | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2700965 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI165 |
| Produktnøgle | DRI165 |
| GTIN | 4046356665919 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 231,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 200 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
Kompatible produkter
-
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
Dine fordele
4 indgange, 0 A AC ... 5 A AC til fasestrømme og nullederstrøm
3 indgange til spændinger for udvendig leder til 690 V AC, kan tilsluttes direkte
Måleintervaller med fri triggermulighed
Oversvingningsanalyse
Registrering af maksimumsværdier
Driftstimetæller
Energimåler
Bimetal-filtrering
Korttidsstyring
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre