Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Tællerklemmen registrerer og bearbejder hurtige impulssekvenser fra sensorer. Klemmen er forsynet med en tællerindgang (source), en styringsindgang (gate) og en koblingsudgang, som frit kan parametreres. Koblingsudgangen sættes selvstændigt af klemmen. Dermed kan der opnås hurtige reaktionstider, der er uafhængige af bus og styring. Klemmen kan drives med fire forskellige driftstyper: Frekvensmåling, hændelsestælling, tidsmåling og impulsfrembringelse (pulsgenerator). Specielle engineering-tiltag og -tests gør det muligt at anvende klemmen i ekstreme omgivelser.
IB IL CNT-XC-PAC
-
Funktionsmodul
2702134
Inline, Funktionsmodul, Tællerindgang; Extreme Conditions-variant; Tællerindgang til 24 V-signaler: 1; Kontrolindgang til 24 V-signaler: 1; Koblingsudgang: 1, 24 V DC (0,5 A); transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. Inline-stik og mærkningsfelter
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 24,4 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 02 |
| ID-kode (dez) | 191 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Procesdatakanal | 32 Bit |
| Indgangsadresserum | 4 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 4 Byte |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgang til 24 V-signaler |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal indgange | 1 (kun én tællerindgang er anvendelig, enten til 24 V- eller til 5-V-signaler) |
| Driftstype | Tæller, frekvens-/tidsmåling |
| Indgangsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| 30 V DC (maksimalt) | |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Indgangsstrøm | typ. 5 mA |
| Indgangsmodstand | ca. 5,7 kΩ |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgang til 5 V-signaler |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet), ekstern 5 V-forsyning |
| Antal indgange | 1 (kun én tællerindgang er anvendelig, enten til 24 V- eller til 5-V-signaler) |
| Driftstype | Tæller, frekvens-/tidsmåling |
| Indgangsspænding | 5 V DC (Mærkespænding) |
| 8 V DC (maksimalt) | |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 1,5 V |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 3,5 V ... 8 V |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Indgangsstrøm | typ. 5 mA |
| Indgangsmodstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Koblingsudgang |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Antal udgange | 1 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse; ja, kortslutningssikker (automatisk genindkobling) |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Udgangsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | ca. -18 V |
| Udgangsstrøm | maks. 0,5 A (Mærkestrøm) |
| Mærkebelastning induktiv | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Mærkebelastning lamper | maks. 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | maks. 12 W (48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved frakobling af en induktiv mærkebelastning | < 30 ms |
| Signalforsinkelse ved slukning af en lampes nominelle belastning | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved frakobling af en ohmsk mærkebelastning | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved tilkobling af en induktiv mærkebelastning | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved tilkobling af en lampes nominelle belastning | < 25 µs |
| Signalforsinkelse ved tilslutning af en ohmsk mærkebelastning | < 50 µs |
| Adfærd ved ohmsk belastning | Auto-genstart efter fjernelse af overbelastning |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Adfærd ved overbelastning af lamper | Auto-genstart efter fjernelse af overbelastning |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Bestandighed gennem vedvarende etableret overspænding | nej |
| Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Leveringsomfang | inkl. Inline-stik og mærkningsfelter |
| Driftstype | Procesdatadrift med 2 ord |
| Særlige egenskaber | Extreme Conditions-variant |
| Diagnose-meddelelser | Kortslutning af sensorforsyning |
| Overbelastning af sensorforsyning |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Effektoptagelse | maks. 0,375 W (Ved UL) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 1 A |
| min. 0 A (uden tilsluttet periferi) | |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Sensorforsyning |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (dannes af segmentforsyningen US ) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Udvidet, se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" på databladet.) | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2702134 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI163 |
| Produktnøgle | DRI163 |
| GTIN | 4046356981798 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 177 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 130 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 07c6879f-b1ba-49fd-a16a-13d854212c28 |
Kompatible produkter
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Stiksæt 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-skærmstik 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-stik 2726337
-
IL CP - Kodningsstjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Mærkeskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
UCT-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0809735
-
UCT-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Mærkeskilte til klemmer 0819233
Dine fordele
1 tælleindgang
1 kontrolindgang
1 koblingsudgang, der kan parametreres frit
Fire driftstyper: Funktionstælling, tids- eller tilstandsstyret frekvensmåling, tidsmåling (periode- eller impulsvarighed) og pulsgenerator
Forarbejdning af 5 V- eller 24 V-signaler
Indgangsfrekvens op til 100 kHz
16 bit-tælleværdi ved tidsmåling
24 bit-tælleværdi ved funktionstælling og frekvensmåling
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Lakerede printkort
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre