IB IL CNT-PAC - Funktionsmodul
2861852

Forbereder til CRA’s krav

Inline-tællerklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelter), 1 tællerindgang, 1 styringsindgang, 1 udgang, 24 V DC, 500 mA, 3-leder tilslutningsteknik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

1 tælleindgang
1 kontrolindgang
1 koblingsudgang, der kan parametreres frit
Fire driftstyper: Funktionstælling, tids- eller tilstandsstyret frekvensmåling, tidsmåling (periode- eller impulsvarighed) og pulsgenerator
Forarbejdning af 5 V- eller 24 V-signaler
Indgangsfrekvens op til 100 kHz
16 bit-tælleværdi ved tidsmåling
24 bit-tælleværdi ved funktionstælling og frekvensmåling