Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til udsendelse af analoge spændingssignaler. De analoge signaler stilles til rådighed med en opløsning på 16 bit.
IB IL AO 1/U/SF-PAC
-
Analogt modul
2861399
Inline, Analog udgangsklemme, Analog udgang: 1, 0 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
1 analog spændingsudgang
Tilslutning af aktuator i 2-lederteknik
Spændingsområde 0 V - 10 V
Procesdata-update inklusive transformeringstid for den digital-analoge transducer < 1 ms
Analog værdiudlæsning med en opløsning på 16 bit