IB IL AI 4/EF-PAC - Analogt modul
2878447

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Analog indgangsklemme, Analoge indgange: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

4 differencesignalindgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Parametrering via procesdata eller PCP
Fremstilling af måleværdierne mulig i fire forskellige formater
Opløsningen er afhængig af formatet for visning og af måleområdet
Procesdata-opdatering af alle kanaler på maks. 1 ms
Sensorforsyning med kanalvist integreret kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
Desuden tillader automatiseringklemmen den bussynkrone levering af indgangsværdierne med en meget lav jitter (< 10 μs)