AKG 4 BU - Tilslutningsklemme
0421016

Tilslutningsklemme, mærkespænding: 300 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2, montering: N-samleskinne, farve: blå

Produktdetaljer