CSA
Godkendelses-ID: 13631| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| C | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| F | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
Tilslutningsklemme, mærkespænding: 300 V, mærkestrøm: 125 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 2,5 mm2 - 35 mm2, montering: N-samleskinne, farve: sort
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 135 A | 18 - 2 | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| C | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||
| F | ||||
| 115 A | 18 - 2 | |||