IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC - Inline-funktionsklemme
2878612

Inline-analog-indgangsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 8 kanaler RTD (modstandsføler), 2- og 3-leder tilslutningsteknik, overførselshastighed 2 MBaud

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Temperatur- og modstandsmåling i millisekund-området
Fremstilling af måleværdierne mulig i tre forskellige formater
Robuste indgange, ideelle til anvendelse i barske industrielle omgivelser med elektromagnetisk påvirkning
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Kommunikation med styresystem valgfrit over procesdata eller parameterkanal (PCP)
8 indgange til resistive temperatursensorer og lineære modstande op til 20 kΩ
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Diagnose- og statusvisninger
Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY efter DIN og SAMA