Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

IB IL PWM/2 - Inline-funktionsklemme
2742612

Inline-funktionsklemmer til pulsbredde- og frekvensmodulation eller styring af stepmotor-effektdele med puls-/retnings-interface, 2 udgange til 5 V eller 24 V

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter