Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med denne klemme kan du inden for en hovedkreds opbygge en delkreds (segmentkreds). Klemmen bruges ikke til spændingsforsyning. Den har derfor heller ingen elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding. Denne klemme har LED til busdiagnose. Den optager to indgangsdatabits, som angiver status for den elektroniske sikring.
IB IL 24 SEG-ELF-2MBD-PAC
-
Inline-funktionsklemme
2863847
Inline-segmentklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, overførselshastighed 2 MBaud, elektronisk sikring
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikring af segmentkredsen via en elektronisk sikring med kortslutningsstrømbegrænsning
Diagnose- og statusvisninger
Automatisk opbygning af segmentkredsen i hovedkredsen med en intern sikring