FL SWITCH EP6416-HV - Industrial Ethernet Switch
1471544

Managed Switch EP6000 serie, 16 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspændingsområde: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Layer-3-funktioner
Understøttelse af præcisionstiming iht. IEEE 1588 v2
Understøttelse af Access Control Lists (ACL) til trafikfiltrering, RADIUS og autentificering af TACAC.