VL2 PPC 9000 EX
-
Panel-PC
1050364
ATEXIIECx-konform og UL-listet Valueline®-industri-panel-PC (PPC) med kapslingsklasse IP65 og fuldt forseglet konvektionsbooster og Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Op til 16 GB RAM. Mulighederne for lagermedier omfatter HDD og SDD. Der er et enkelt valgfrit PCI- eller PCIe-slot til rådighed.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Moderne betjeningsløsninger takket være multitouch-understøttelse
Servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter
Fuldt forseglet varmluftsblæser med kapslingsklasse IP30 for maksimal køleeffekt
ATEX/IECEx-certificeret
Attraktivt industridesign til opgradering af anlægget
Drejelige og nemt aftagelige drev eller Solid State-drev i forskellige størrelser
Robust og stabil takket være industriegnet glasfront
Kan udvides fleksibelt med valgfri PCI- eller PCIe-slot
Panel-pc (PPC): IP65 på frontsiden og IP20 på bagsiden
Den uovertrufne ydeevne, reaktionsadfærden og energieffektiviteten i en Intel® Core™ i7-processor
Kan konfigureres som panel-pc (PPC)