SACC-E-M12MS-17CON-M16/0,5 VAX
-
Apparatstik forvæg
1238716
Apparatstik forvæg, Universal, 17-polet, Stift, lige, M12-Standard, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik