SACC-CIP-M8MS-4P SMD SH TX - Kontaktholder
1308266

Kontaktholder, 4-polet, Stift, lige, M8, A-kodning, SMD-reflow, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand