ME PLC 40 CL YE
-
Fronttilslutningsmodul
1001036
Indbygningshus til bæreskinne, Universel endeplade, bredde: 39,7 mm, højde: 129,7 mm, dybde: 47 mm, farve: gul (svarende til RAL 1018)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredden 40 mm
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem