EH 52,5 F-C CS/ABS BK9005
-
Husoverdel
2201834
Indbygningshus til bæreskinne, Husoverdel, flad konstruktion, uden tilslutningsåbning, bredde: 52,6 mm, højde: 74,65 mm, dybde: 36,95 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
Enkelt design-in takket være variabel husformfaktor
Fuld fleksibilitet gennem printkort, der er orienteret horisontalt, frontalt og retvinklet i forhold til fronten af enheden
Tre endepladevarianter til individuelle printkorttilslutninger
Integrering af vidt forskellige printtilslutningsteknikker til et funktionelt apparatkoncept