ME MAX GEH-L CL 3-3 BUGY - Hushalvskaller
2200765

Indbygningshus til bæreskinne, Halvskal af hus (venstre), høj konstruktion, med ventilationsslidser, bredde: 6,3 mm, højde: 99 mm, dybde: 112,85 mm, farve: blågrå (svarende til RAL 7031), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri)

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Enkel montering
Forskel mht. tilslutningsteknik