UL Listed
Godkendelses-ID: E221474-20130720| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
| Control | 250 V | 2,5 A | - 18 | - 18 |
cUL Listed
Godkendelses-ID: E221474-20130720| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | - 16 | |
| Control | 250 V | 2,5 A | - 18 | |