HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Hus
1460374
HEAVYCON ADVANCE-stikhus B24, med bajonetaflåsning (indvendig sekskant) af rustfrit stål, saltvandsbestandig aluminium, højde 100 mm, med gevind 1x M32, kabelafgang i siden, uden overflade; ledende pakning (EMC-egenskaber)
Produktdetaljer
| Generelt | til kontaktindsatse HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Hustype | Stikhuse |
| Anvendelse | Offshore/EMC |
| Konstruktion | B24 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Skærmet | ja |
| Kabelafgang | fra siden |
| Pg-forskruning | uden |
| Målskitse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 100 mm |
| Længde | 152 mm |
| Materiale pakning | NBR, ledende |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Materiale husoverflade | ubehandlet |
| Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Aflåsningstype | Skrue |
| Monteringsvejledning | For at opnå en optimal skærmvirkning i området omkring profilpakningen skal en eventuel isolerende virkende pulverlakering på styretavlens væg fjernes. |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Varenummer | 1460374 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7AAA |
| Produktnøgle | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592734 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 475,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 475,4 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-BF-SET - Montageflange 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Beskyttelseslåg 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelforskruning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelforskruning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelforskruning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelforskruning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduktionsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Udvidelsesadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Lukkeskrue 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skrueindsats 1208911
-
SF-M BH - Skruetrækker 1212070
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre