M23-0000000A500S-SIG
-
Hus til rundstik
1554118
Apparatstik-hus forvæg, serie: M23 PRO -signal, vinklet, drejbar, til standard- og ONECLICK-lynaflåsning, 4 x Ø 3,2, anvisning: kan kun anvendes sammen med kontaktindsatser angivet i tilbehør; for sikkerhedsforskrifter og monteringvejledning,se referenceartikel 1629082
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | Kontaktindsatse bestilles separat |
| Produkttype | Rundstikhus |
| Typerække | M23 PRO Signal |
| Pg-forskruning | uden |
| Materiale Pakning | FKM |
| Konstruktion | Vinklet drejelig |
| Hus | |
| Konstruktion | Flangehus |
| Forskruning | M23 |
| Konstruktion | Vinklet drejelig |
| Låsetype | Til standard- og ONECLICK-lynaflåsning |
| Pg-forskruning | uden |
| Monteringstype | Formontage/firkantflange (4x Ø 3,1 mm) |
| Flangemål | 26 mm x 26 mm |
| Materiale hus | GD-Zn |
| Materiale pakning | FKM |
| Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (se derating) |
| Højde | 2000 m |
| Varenummer | 1554118 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABRABQ |
| Produktnøgle | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033405 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 105,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 99,421 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontaktindsats 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontaktindsats 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontaktindsats 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontaktindsats 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontaktindsats 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontaktindsats 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontaktindsats 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontaktindsats 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontaktindsats 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontaktindsats 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontaktindsats 1596303
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Kunststof-beskyttelseskappe 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Kunststof-beskyttelseskappe 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Tætningsring 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Tætningsring 1521138
-
M23-Z0001 - Skrue 1035117
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre