HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
Hus
1412498
HEAVYCON-stikhus B16, til tværaflåsning, højde 76 mm, med gevind 2x M25, ledningsafgang lige
Produktdetaljer
| Generelt | Til kontaktindsatse HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
| Hustype | Stikhuse |
| Konstruktion | B16 |
| Antal kabelafgange | 2 |
| Forskruningstype | 1x M25 |
| Kabelafgang | lige |
| Pg-forskruning | uden |
| Målskitse |
|
| Bredde | 43 mm |
| Højde | 76 mm |
| Længde | 94 mm |
| Materiale hus | Trykstøbt aluminium |
| Materiale husoverflade | Pulverlakeret, grå |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M25 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1412498 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 20 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7AAC |
| Produktnøgle | AF7AAC |
| GTIN | 4046356964722 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 203,69 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 203,69 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelforskruning 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelforskruning 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelforskruning 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelforskruning 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduktionsadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Udvidelsesadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Lukkeskrue 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelforskruning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelforskruning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelforskruning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelforskruning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduktionsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Udvidelsesadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Lukkeskrue 1645862
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre