HC-B 24-TMS-100/O1STM32S-EUA
-
Hus
1690396
HEAVYCON ADVANCE til øgede miljøkrav, stikhus B24, med skrueaflåsning, højde 100 mm, med gevind 1x M32, kabelafgang i siden
Produktdetaljer
| Generelt | til kontaktindsatse HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Produkttype | Hus med skrueaflåsning |
| Hustype | Stikhuse |
| Anvendelse | øgede miljøkrav |
| Konstruktion | B24 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Skærmet | nej |
| Kabelafgang | fra siden |
| Pg-forskruning | uden |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm (Låseskrue) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Højde | 100 mm |
| Længde | 152 mm |
| Indbygningsmål | |
| Bredde montageudskæring | 35 mm |
| Længde montageudskæring | 112 mm |
| Materiale pakning | Viton |
| Materiale hus | Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig |
| Materiale husoverflade | Pulverlakeret, sort |
| Materiale låsebøjle | Rustfrit stål |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Kapslingsklasse (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske data | |
| Forskruningstype | 1x M32 |
| Aflåsningstype | Skrue |
| Monteringsvejledning | For at opretholde beskyttelseslederkontaktens funktion også ved skrå indstikning skal begge montageflanger have tilstrækkelig elektrisk kontakt med metalmontagevæggen. |
| ,5 ligeTilspændingsmoment for låseskrue 3 Nm. | |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Varenummer | 1690396 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822415 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 464,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 464,5 g |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Montageflange 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Beskyttelseslåg 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Beskyttelseslåg 1690804
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelforskruning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelforskruning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelforskruning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelforskruning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelforskruning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelforskruning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelforskruning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduktionsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Udvidelsesadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Lukkeskrue 1645862
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre