Universelt konfigurerbar temperaturgrænseværdiomskifter med to transistorudgange til tilslutning af 2-, 3-, 4-leder modstandstermometre og termoelementer. Apparatet kan konfigureres over en af de gratis softwareløsninger eller din smartphone. Standardindstillinger kan derudover nemt udføres over dip-switch direkte på komponenten (se konfigurationstabel). Temperaturværdikonverteren understøtter Fault Monitoring og NFC-kommunikation.
MINI MCR-2-T-2RO-PT
-
Temperaturgrænseafbrydere
2906877
Universelt konfigurerbar temperaturgrænseværdiomskifter med to transistorudgange til tilslutning af 2-, 3-, 4-leder modstandstermometre og termoelementer. Kan konfigureres via dip-switch eller software, Push-in tilslutning
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Grænseværdiomskifter |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Software | |
| App |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Software | |
| App | |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Nøjagtighedsgrad for koblingspunkt | < 0,1 % |
| Konverteringstid (0-99 %) | 300 ms |
| 570 ms | |
| 380 ms | |
| 300 ms | |
| 570 ms | |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Galvanisk adskillelse | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Vrms |
| Prøvespænding | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | forstærket isolering |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, art.nr. 2869728) kan anvendes til brokobling af forsyningsspændingen; kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715) |
| Strømforbrug typisk | 20 mA (12 V DC) |
| 10 mA (24 V DC) | |
| Effektoptagelse | 350 mW |
| Signal | |
| Antal indgange | 1 |
| Måling | |
| Antal indgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | ja |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer |
| Anvendelige sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L |
| Anvendelige indgangskilder | Modstandstermometer |
| Termoelementer | |
| Temperaturmåleområde | -250 °C ... 2500 °C (RTD) |
| Måleområde temperatur | ≥ 20 K (RTD) |
| Temperaturmåleområde: B | 500 °C ... 1820 °C |
| Temperaturmåleområde: E | -230 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmåleområde: J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmåleområde: K | -250 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmåleområde: N | -200 °C ... 1300 °C |
| Temperaturmåleområde: R | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmåleområde: S | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmåleområde: T | -200 °C ... 400 °C |
| Temperaturmåleområde: L | -200 °C ... 900 °C |
| Temperaturmåleområde: U | -200 °C ... 600 °C |
| Temperaturmåleområde: A-1 | 0 °C ... 2500 °C |
| Temperaturmåleområde: A-2 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmåleområde: A-3 | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmåleområde: M | -200 °C ... 100 °C |
| Temperaturmåleområde: L | -200 °C ... 800 °C |
| Sensorforsyningsstrøm | 200 µA (RTD) |
| Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | ≤ 25 Ω (for hvert kabel, RTD i 3- eller 4-lederteknik) |
| ≤ 50 Ω (kan kalibreres, RTD i 2-lederteknik) | |
| Modstandsområde lineær | 0 Ω ... 4000 Ω (RTD) |
| mV-signalområde lineær | -500 mV ... 500 mV (RTD) |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Koble: Transistor | |
| Antal udgange | 2 |
| Kontaktudførelse | 2 sluttere |
| Koblingsspænding maks. | 30 V DC |
| Brydestrøm maks. | 100 mA (30 V) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med terminalrør) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uden terminalrør) | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 (fleksibel) |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-grænseflade | |
| Tilslutningstype | Mikro-USB type B |
| Statusvisning | LED grøn (forsyningsspænding) |
| LED gul (koblingsudgang) | |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | PBT |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikat | NEPSI GYJ21.1041X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Mærkning | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk adskillelse | 3-vejsadskillelse |
| GB Standard | |
| Standarder | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | DIN-skinne busforbinderen kan benyttes til brokobling af forsyningsspændingen og kan klipses på 35 mm bæreskinne iht. EN 60715. |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2906877 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1127 |
| Produktnøgle | DK1127 |
| GTIN | 4055626131566 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 118,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 116,7 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 238705cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 238705DNV
Godkendelses-ID: TAA000021EIECEx
Godkendelses-ID: IECEx_BVS_20.0017XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: BVS 20 ATEX E 024 XEAC Ex
Godkendelses-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Godkendelses-ID: 2022122304115970| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 58730bfc-bb49-41d4-ac8b-a46104fbacbb |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2869728
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Basismodul 2906639
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Software 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Software 1371666
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Stiksæt 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stiksæt 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Mærkeskilt til endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Mærkeskilt til endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Mærkestrimler 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststofskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststofskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststofskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststofskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststofskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Mærkeskilt til endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Mærkeskilt til endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Forsyningsklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Forsyningsklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvågningsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvågningsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre