PVB 5
-
Gennemgangsklemme
0870052
Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 30 A, antal tilslutninger: 10, poltal: 1, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,5 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Gennemføringsklemme |
| Poltal | 1 |
| Antal tilslutninger | 10 |
| Antal rækker | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Antal tilslutninger pr. etage | 10 |
| 1. etage | |
| Tilslutningstype | Spadestiktilslutning |
| Spadestiktilslutning | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 20 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Mærkestrøm | 30 A (Strømangivelserne til spadestikforbindelser efter EN 61210 afhænger af spadestikkets mærkestørrelse, materiale og isolation samt ledertværsnittet.) |
| Maks. belastningsstrøm | 30 A (Strømangivelserne til spadestikforbindelser efter EN 61210 afhænger af spadestikkets mærkestørrelse, materiale og isolation samt ledertværsnittet.) |
| Mærkespænding | 800 V (Spændingsangivelserne til spadestikforbindelser efter EN 61210 afhænger af spadestikkets mærkestørrelse, materiale og isolation samt ledertværsnittet.) |
| Bredde | 35,6 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Varenummer | 0870052 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE511X |
| Produktnøgle | BE511X |
| GTIN | 4017918240769 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 52,81 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 52,81 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | PL |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre